製品概要
機能と利点
- ダイレクトデジタル合成実装(Xilinx® Spartan®-3A FPGA)
- 波形メモリ実装(1M x 24ビットSRAM)
- +4.096V超高精度電圧リファレンス実装(MAX6126)
- 波形同期とDAC出力用のSMAコネクタ
- 実証済み高性能18ビットDAC PCBレイアウト
- スタンドアロンモードとGUI操作モード
- 8つの診断LED
- 機能テスト用の5つのプッシュボタン
- 高速SPIインタフェース
- ハイスピードUSB 2.0によるUSB-PC接続(ケーブル同梱)
- Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
- RoHS準拠
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX5318の評価キット(EVキット)は、デジタルの利得およびオフセット制御を備えた18ビット高精度電圧出力DACのMAX5318を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアも備え、ICの各機能を実行するための簡単なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。
MAX5318の評価システム(EVシステム)は、このEVキットと、それに対応したMAXUSB2XILINXMBシリアルインタフェースボードで構成されます。このMAXUSB2XILINXMBインタフェースボードによって、PCはUSBポートを使用してSPIインタフェースとGPIOを制御することができます。対象ICについてPCを使用した総合評価を行う場合は、EVシステムをお求めください。
EVシステムは、ダイレクトデジタルシンセサイザ(DDS)を内蔵しており、高精度な波形(正弦、三角、立上りランプ、立下りランプ、方形、および任意)を生成します。DDSのクロックは375kHz~10kHzの範囲から選択することができます。波形の振幅とオフセットは、DDSまたはIC内部の制御機能によって制御することができます。任意の波形は、Excelやその他の多くのソフトウェアによって容易に作成できる単純なCSVファイルによって定義されます。新規サイクルの開始時点を示す同期出力も利用可能です。また、すべての波形を外部信号に同期させることもできます。
このEVキットは、18ビット高精度DACのMAX5318GTG+を実装した状態で提供されます。
アプリケーション
- 自動試験装置
- 自動調整および較正
- 通信システム
- データ収集システム
- 利得およびオフセット調整
- 医療用画像処理
- プロセス制御およびサーボループ
- プログラマブル電圧および電流源
- 試験および測定機器
対象となる製品
関連資料
-
MAX5318EVSYS: Evaluation System for the MAX5318 Data Sheet (Rev. 0)2012/10/05PDF1M