製品概要
機能と利点
- ダイレクトデジタル合成(Xilinx® Spartan®-3A FPGA)内蔵
- 波形メモリ内蔵(1M x 24ビットSRAM)
- +4.096V超高精度電圧リファレンス内蔵(MAX6126)
- 波形同期およびDAC出力用のSMAコネクタ
- 実証済み高性能16ビットDAC PCBレイアウト
- スタンドアロンおよびGUI動作モード
- 8つの診断LED
- 機能テスト用の5つのプッシュボタン
- 高速SPIインタフェース
- ハイスピードUSB 2.0 USB-PC接続(ケーブル同梱)
- Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
- RoHS準拠
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX5316の評価キット(EVキット)は、16ビット高精度電圧出力DACのMAX5316を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアも備え、ICの各機能を実行するための簡単なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。
MAX5316の評価システム(EVシステム)は、このEVキットと対になるMAXUSB2XILINXMBシリアルインタフェースボードで構成されます。MAXUSB2XILINXMBインタフェースボードによって、PCからUSBポートを使用してSPIインタフェースとGPIOを制御することができます。ICのPCベースの総合評価の場合は、EVシステムをお求めください。
EVシステムは、ダイレクトデジタルシンセサイザ(DDS)を内蔵しており、高精度な波形(正弦、三角、立上りランプ、立下りランプ、方形、および任意)を生成します。DDSのクロックは375kHz~10kHzの範囲で選択することができます。波形の振幅とオフセットは、DDSまたはICの内部制御によって制御することができます。任意の波形は、Excelやその他の多くのソフトウェアによって容易に作成できる単純なCSVファイルによって定義されます。同期出力も、新しいサイクルの開始時を知らせるために提供されています。また、すべての波形を外部信号に同期させることもできます。
このEVキットは、16ビット高精度DACのMAX5316GTG+が出荷時に実装されています。
アプリケーション
- 自動キャリブレーション
- 自動試験装置
- 通信システム
- データ収集システム
- 利得およびオフセット調整
- 医療用機器
- プロセス制御およびサーボループ
- プログラマブル電圧および電流源
- 試験および測定
対象となる製品
関連資料
-
MAX5316EVSYS: Evaluation System for the MAX5316 Data Sheet (Rev. 0)2012/04/17PDF1M