製品概要

機能と利点

  • 広い入力電源範囲:2.7V~5.5V
  • 低消費電力(80µA max)
  • レール・ツー・レールのバッファ内蔵出力
  • 非同期CLRまたはLDAC動作用の設定可能なアクティブローのAUX端子
  • 選択可能な出力終端:1kΩ、100kΩ、またはハイインピーダンス
  • 14ビットおよび16ビットDACをサポート
  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応ソフトウェア
  • USB駆動(ケーブル付属)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX5217の評価キット(EVキット)は、16ビット、シングルチャネル、低電力、バッファ内蔵電圧出力DACのMAX5217のデモを行います。このICは、8ピンµMAX®パッケージで提供されます。このEVキットは、DACの出力および電力動作を変更するための制御を提供します。
DAC ICは、ボード上のI²Cインタフェース内蔵MAXQ®マイクロコントローラによって制御されます。このEVキットは、デバイスの機能を実行するための簡単なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供するWindows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応ソフトウェアを備えています。
このEVキットには、MAX5217GUA+ (16ビット、±4 LSB INL (max))が実装されています。ピンコンパチブルなMAX5215GUA+ (14ビット、±1 LSB INL (max))およびMAX5217BGUA+ (16ビット、±8 LSB INL (max))バージョンのサンプルについては、お問い合わせください。

アプリケーション

  • 自動試験装置
  • 自動チューニング
  • 通信システム
  • データ収集
  • 利得およびオフセット調整
  • ポータブル計測機器
  • パワーアンプ制御
  • プロセス制御およびサーボループ
  • プログラマブル電圧および電流源
  • 遠隔検出

対象となる製品

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発