製品概要

機能と利点

  • Windows 2000/XPおよびWindows Vista (32ビット)対応ソフトウェア
  • 標準的なSPI™インタフェースをサポート
  • USB-PC接続(ケーブル同梱)
  • USB駆動
  • 8ピンDAC出力信号ヘッダ
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX5138の評価キット(EVキット)は、16ビット、低電力、ディジタル-アナログコンバータ(DAC)のMAX5138を評価するための実証済みのデザインを提供しています。このEVキットは、Windows® 2000/XPおよびWindows Vista®対応ソフトウェアも備えており、MAX5138の各機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。

MAX5138のEVキットのPCBには、MAX5138BGTE+が実装されて提供されています。ピンコンパチブルのMAX5139GTE+の評価には、そのデバイスの無料サンプルを請求してください。

アプリケーション

  • 自動試験装置
  • 自動チューニング
  • 通信システム
  • データ収集
  • 利得およびオフセット調整
  • ポータブル計測機器
  • パワーアンプ制御
  • プロセス制御およびサーボループ
  • プログラマブル電圧および電流源

マーケット&テクノロジー

対象となる製品