製品概要
機能と利点
- ボード上に+3.0Vレギュレータを搭載(+5.5V~+3.35Vの電源範囲に対応)
- ボード上に-5.2Vレギュレータを搭載(-6.5V~-5.24Vの電源範囲に対応)
- Windows XP、Windows Vista、Windows 7、およびWindows 10対応ソフトウェア
- USBによるPC接続(ケーブル同梱)
- ボード上にダイオードおよび抵抗性負荷を実装
- SPI™インターフェース端子(MAX5113)
- I2Cインターフェース端子(MAX5112/MAX5832)
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX5113の評価用キット(EVキット)は、9チャンネル、14ビット電流DACのMAX5113を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、Windows® 7、およびWindows 10対応のソフトウェアも備えており、デバイスの機能を実行するための簡素なグラフィカル・ユーザー・インターフェース(GUI)を提供します。
このEVキットにはMAX5113GTJ+が実装されています。ピン互換のMAX5112GTJ+またはMAX5832GWX+を評価する場合は、無料サンプルをご請求ください。
アプリケーション
- 調整可能なレーザダイオードバイアス