製品概要
機能と利点
製品概要
MAX5090の評価キット(EVキット)は、ステップダウンDC-DCスイッチングレギュレータを内蔵する完全実装および試験済み表面実装回路ボードです。この回路は、最大2Aの電流で+5V出力に設定された調整可能なコンバータのMAX5090Cを採用しています。このコンバータは、+7.5V~+76Vの広い入力範囲で動作します。
MAX5090 ICは、内蔵ハイサイドスイッチと自動パルススキッピングモード動作を備えています。MAX5090のEVキットは低自己消費電流と最高90%までの高効率を検証します。MAX5090 ICは127kHzでスイッチングしますが、外部クロックと同期して、119kHz~200kHzのスイッチング周波数で動作することができます。
MAX5090のEVキットは、完全実装および試験済み表面実装回路ボードです。このEVキットを使って、他の固定出力電圧バージョンも試験することができます:MAX5090A (3.3V)とMAX5090B (5.0V)。
警告:MAX5090のEVキットは高電圧で動作するように設計されています。このEVキットとこれに接続される機器には危険電圧がかかっています。このEVキットに電源投入するか、またはこれに接続されるソースに電源供給を行うユーザは、高電圧電気機器の取扱い時に適した安全手順に注意して従う必要があります。
重大な障害状態や故障状態の場合は、このEVキットは多量の電力を消費する場合があります。その結果、構成部品または構成部品の破片が高速で機械的に排出されるおそれがあります。怪我のないように十分注意してこのEVキットを動作させてください。
アプリケーション
- 車載用
- 分配電力
- 産業用
対象となる製品
関連資料
-
MAX5090EVKIT: Evaluation Kit for the MAX5090 Data Sheet (Rev. 0)2006/04/03PDF111K