製品概要
機能と利点
製品概要
MAX5072の評価キット(EVキット)は、MAX5072の性能評価に必要なすべての部品を搭載した完全実装および試験済み回路ボードです。MAX5072はデュアル出力のDC-DCコンバータです。出力の1つはステップダウンコンバータ(コンバータ1)として設定され、またコンバータ2はステップアップコンバータとして設定されています。このEVキットは5.5V~16Vを供給するDC電源から給電されます。このEVキットを4.5V~5.5Vの入力電圧範囲に構成を変更することができます。
MAX5072のEVキットはステップダウンコンバータ出力から2Aで3.3V、ステップアップコンバータ出力から最大0.22Aで12Vを供給することができます。MAX5072のスイッチング周波数は2.2MHzに設定され、2つの出力は180°の逆位相でスイッチングします。SYNC入力によって外部周波数同期が容易になります。さらに、CLKOUT出力はステップアップコンバータとは90°の位相差を持つクロック信号を供給するため、マスタ-スレーブ構成で2つのMAX5072 ICを使用する4位相動作が可能になります。
MAX5072は、コンバータ1用のパワーグッド出力、リセット出力、およびマニュアルリセット入力を備えています。また、出力をそれぞれ個別にシャットダウンすることもできます。MAX5072は、入力電圧が設定されたスレッショルドを下回ると、ロジックローとなるパワーフェイル出力を備えています。
MAX5072は、放熱特性を高めた32ピンTQFNパッケージで提供されます。
アプリケーション
- POL (Point-of-Load)型DC-DCコンバータ
- XDSLモデム
- xDSLルータ
対象となる製品
関連資料
-
MAX5072EVKIT: MAX5072の評価キット Data Sheet (Rev. 0)2005/08/09PDF268K