製品概要
機能と利点
- 単一電源範囲:4V~14V
- ピークソース/シンク駆動電流:3A/7A
- TTLロジックレベル反転および非反転入力
- 独立したソースおよびシンク出力
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX5048Cの評価キット(EVキット)は、最大3Aのピーク電流のソースおよび最大7Aのピーク電流のシンクが可能な高速、ローサイドMOSFETドライバのMAX5048Cの評価を可能にします。このEVキットは、4V~14Vの入力電源を使用します。このEVキットは、このデバイスを使用して、外付けnMOSFETのゲート容量をシミュレートする4700pFのコンデンサを駆動します。このEVキットは、MAX5048CAUT+ (6ピンSOT23)を検証します。高信頼性のドライバの動作および初回での設計パスを確保するために、このEVキットのレイアウトに従うことを強く推奨します。
アプリケーション
- DC-DCコンバータ
- モータ制御
- パワーMOSFETスイッチング
- 電源モジュール
- スイッチモード電源
対象となる製品
関連資料
-
MAX5048CEVKIT: Evaluation Kit for the MAX5048C Data Sheet (Rev. 0)2013/02/15PDF708K