製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲:8V~76V
- 出力:5V (最大1Aにおいて)
- 効率:92%
- 抵抗分圧器による可変出力電圧
- 無負荷時の自己消費電流:
- 794µA (VIN = 76Vにおいて)
- 582µA (VIN = 42Vにおいて)
- 392µA (VIN = 12Vにおいて)
- スイッチング周波数:125kHz
- 自動パルススキッピングモード
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX5035の評価キット(EVキット)は、ステップダウンDC-DCスイッチングレギュレータ回路を内蔵する完全実装および試験済み表面実装PCBです。この回路は5V出力に設定された調整可能なコンバータのMAX5035を使用して、最大1Aの電流を供給します。このコンバータは、8V~76Vの広い入力範囲で動作します。
MAXPower ICのMAX5035は、内蔵ハイサイドスイッチと自動パルススキッピングモード動作を備えています。MAX5035のEVキットは低自己消費電流と最高92%の高効率を検証します。MAXPower ICのMAX5035は、125kHzでスイッチングします。
警告:MAX5035のEVキットは高電圧で動作するように設計されています。このEVキットとこれに接続される機器には危険電圧が存在します。このEVキットに電源投入するか、またはこれに接続されるソースに電源供給を行うユーザは、高電圧電気機器の取扱い時に適した安全手順に注意して従う必要があります。
重大な障害状態や故障状態の場合は、このEVキットは大量の電力を消費する場合があります。その結果、構成部品または構成部品の破片が高速で機械的に排出されるおそれがあります。人体への傷害のおそれを回避するため、このEVキットを注意して取り扱ってください。
アプリケーション
- 民生用エレクトロニクス
- 分配電力
- 産業用
対象となる製品
関連資料
-
4131: MAX5035の評価キット Data Sheet1900/01/01PDF419K