製品概要
機能と利点
- 85VAC to 265VAC or 120VDC to 375VDC Input Range
- Isolated Output Voltage: +5VDC at 1A
- Input-to-Output Isolation Up to 4500VDC
- Fully Assembled and Tested
- Efficiency Up to 80%
- 2% Output Voltage Regulation Over Line and Load
製品概要
アプリケーション
- 絶縁型電源
- 低電力テレコム電源
- 携帯電話チャージャ
- スタンドバイ電源
- ユニバーサルオフライン電源
対象となる製品
関連資料
-
3011: MAX5022の評価キット Data Sheet1900/01/01PDF120K