製品概要
機能と利点
- 内蔵クリック/ポップ抑制用の低速ターンオンを検証
- 低いオン抵抗(RON):0.3Ω
- THD+N (オーディオアプリケーション):0.004%
- 1.8V~5.5VのDC電源動作
- USB電源動作を検証
- 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX4993の評価キット(EVキット)は、低いオン抵抗(0.3Ω RON)と、ポータブルオーディオアプリケーションのクリック/ポップ抑制のための低速ターンオン時間を特長とする、双極/双投(DPDT)アナログスイッチのMAX4993を検証します。このICは、省スペースパッケージ、低THD+N (0.004%)、および低消費電流(3Vで1.2µA)を特長としています。 このEVキットは1.8V~5.5VのDC電源で動作し、USB電源での動作用に構成されて提供されています。
アプリケーション
- オーディオ信号ルーティング
- 携帯電話
- ポータブルMP3プレーヤ
- スピーカヘッドセット源切替え
関連資料
-
MAX4993EVKIT: Evaluation Kit for the MAX4993 Data Sheet (Rev. 0)2009/03/16PDF124K