製品概要

機能と利点

  • 高精度リアルタイム電流監視
  • 入力コモンモード範囲:0V~+70V
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX49921の評価キット(EVキット)は、高精度、高電圧、片方向電流検出アンプのMAX49921を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、小型8ピンTDFNパッケージ(2mm × 3mm)のMAX49921を実証します。

このEVキットのPCBには、50V/V利得バージョンのMAX49921FATA/VY+が実装されています。もう1つの利用可能な利得オプションは、ピンコンパチブルのMAX49921TATA/VY+ (G = 20V/V)です。MAX49921TATA/VY+の供給状況については、お問い合わせください。

アプリケーション

  • 車載電流検出
  • バッテリ電流監視
  • 誘導負荷の電流監視
  • ハイおよびローサイド高精度電流検出
  • 高精度高電圧電流監視
  • ソレノイド電流検出
  • スーパーキャパシタ充電/放電監視

対象となる製品