製品概要
機能と利点
- 入出力用USBコネクタ
- USB駆動(ケーブル同梱)
- SMA入出力を備えたアイダイアグラム試験回路
- ジャンパ選択可能なUSBチャネル接続
- 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX4989の評価キット(EVキット)は、USB 2.0ハイスピード2/4クロスポイントスイッチであるMAX4989を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、2つのサブ回路、標準USBクロスポイントスイッチアプリケーション(トップハーフ)、および試験回路(ボトムハーフ)を備えています。
USBクロスポイントスイッチアプリケーション回路は、USBホストによってUSB駆動されます。また、USBデバイスと容易にインタフェースするために、USB入出力コネクタも搭載されています。すべてのUSB信号トレースは、90Ω差動制御インピーダンストレースです。
MAX4989のEVキットの下部には、SMA接続と90Ω制御インピーダンストレースを使用するアイダイアグラムの評価のための個別の試験回路も提供されています。
MAX4989のEVキットのPCBには、2つのMAX4989ETD+デバイスが実装されています。MAX4989ETD+は、鉛(Pb)フリー、3mm x 3mmの14ピンTDFNパッケージで提供されます。
アプリケーション
- ノートブックコンピュータ
対象となる製品
関連資料
-
MAX4989EVKIT: Evaluation Kit for the MAX4989 Data Sheet (Rev. 0)2009/06/25PDF469K