製品概要
機能と利点
- 1つのSATAホストコネクタ
- 2つのSATAデバイスコネクタ
- SATA入力/出力を備えたアプリケーション回路
- SMA入力/出力を備えたアイダイアグラム試験回路
- キャリブレーショントレース(50Ω負荷トレースとスルートレース)
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX4986の評価キット(EVキット)は、SAS/SATA 2:1/1:2マルチプレクサ/デマルチプレクサのMAX4986を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットには、アプリケーション回路、特性評価回路、および2セットのキャリブレーショントレースの4つのセクションが含まれています。
アプリケーション回路は、SAS/SATA信号の切換えおよび等化する際のMAX4986を検証するように設計されています。EVキットのこのセクションは、+5Vの外部電源で動作し、内蔵のLDOによって+3.3Vにレギュレートされ、MAX4986 (U1)に給電されます。アプリケーション回路の全トレースは、100Ωの差動制御インピーダンストレースです。
特性評価回路は、SMAコネクタと50Ω制御インピーダンストレースを使用するアイダイアグラム評価用に用意されています。このセクションは、+3.3Vの外部電源によって給電されます。
SATAインタフェース規格の詳細については、シリアルATA業界の作業グループ(www.serialata.org)からの2.6リリースドキュメント、または、代わりとして、ATA ANSI作業グループ(www.t13.org)からの最新リリースドキュメントを参照してください。
アプリケーション
- デスクトップ
- ドッキングステーション
- PCサーバ
- ワークステーション
対象となる製品
関連資料
-
MAX4986EVKIT: Evaluation Kit for the MAX4986 Data Sheet (Rev. 0)2010/03/16PDF899K