製品概要

機能と利点

  • SATA入力/出力を備えたアプリケーション回路
  • SMA入力/出力を備えた特性評価回路
  • キャリブレーショントレース(50Ω負荷トレースとスルートレース)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX4952Bの評価キット(EVキット)は、デュアルチャネルリドライバのMAX4952Bを評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットには、アプリケーション回路、特性評価回路、および2セットのキャリブレーショントレースの4つのセクションが含まれています。

アプリケーション回路は、SATAおよびSAS信号を再駆動する際のMAX4952B ICの使用を検証するために設計されています。EVキットのこのセクションは、+5Vの外部電源で動作し、内蔵のLDOによって+3.3Vにレギュレートされ、MAX4952B (U1)デバイスに給電されます。アプリケーション回路の全トレースは、100Ωの差動制御インピーダンストレースです。

特性評価回路は、SMAコネクタと50Ω制御インピーダンストレースを使用するアイダイアグラム評価用に提供されています。このセクションは、+3.3Vの外部電源によって給電されます。

アプリケーション

  • データストレージ
  • サーバ

対象となる製品