製品概要

機能と利点

  • SASおよびSATA入出力を備えたアプリケーション回路
  • SMA入出力を備えたアイダイアグラム試験回路
  • キャリブレーショントレース(50Ωシングルエンドの負荷トレースおよび50Ωシングルエンドのスルートレース)
  • 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
  • 実証済みのPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX4952Aの評価キット(EVキット)は、デュアルチャネルバッファのMAX4952Aを評価するための実証済みの設計を提供します。このEVキットには、アプリケーション回路、特性評価回路、および2組のキャリブレーショントレースの4つの部分が含まれています。

アプリケーション回路(図1a)は、MAX4952A ICを使用したシリアル接続SCSI (SAS)およびシリアルATA (SATA)信号の再駆動の検証用に設計されています。EVキットのこの部分は、外部の+5Vの電源で動作し、この+5V電源はオンボードのLDOによって+3.3Vに安定化され、MAX4952A (U1)デバイスに給電します。アプリケーション回路のすべてのトレースは、100Ωの差動インピーダンス制御トレースです。

特性評価回路(図1b)は、SMAコネクタおよび50Ωのシングルエンド、インピーダンス制御トレースを使用したアイダイアグラム評価のために提供されています。この部分は+3.3Vの外部電源によって駆動されます。

アプリケーション

  • データストレージ/ワークステーション
  • ドッキングステーション
  • サーバ

対象となる製品