製品概要

機能と利点

  • SATA入出力を備えたアプリケーション回路
  • SMA入出力を備えたアイダイアグラム試験回路
  • 較正用トレース(50Ω負荷トレースおよびスルートレース)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX4951Cの評価キット(EVキット)は、デュアルチャネルバッファのMAX4951Cを評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットには、アプリケーション回路、特性評価回路、および2セットのキャリブレーショントレースの4つのセクションが含まれています。

アプリケーション回路は、このデバイスを使用したSerial-ATA (SATA)信号の再駆動とSATAケーブル検出の方法を示すように設計されています。EVキットのこのセクションは、+5Vの外部電源で動作し、内蔵のLDOによって+3.3Vに安定化され、このデバイスに給電されます。アプリケーション回路のすべてのトレースは、差動100Ωにインピーダンス制御されたトレースになっています。

特性評価回路は、SMAコネクタおよび50Ωにインピーダンス制御されたトレースを使用してアイダイアグラム評価を行うために提供されています。このセクションは+3.3Vの外部電源によって給電されます。

アプリケーション

  • データストレージ/ワークステーション
  • デスクトップコンピュータ
  • ドッキングステーション
  • ラップトップコンピュータ
  • サーバ

対象となる製品