製品概要

機能と利点

  • SATA入出力を備えたアプリケーション回路
  • SMA入出力を備えたアイダイアグラム試験回路
  • キャリブレーショントレース(50Ω負荷トレースおよびスルートレース)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX4951AEの評価キット(EVキット)は、デュアルチャネルバッファのMAX4951AEの評価をするための実証済みの設計を提供します。このEVキットには、アプリケーション回路、特性評価回路、および2組のキャリブレーショントレースの4つの部分が含まれています。

アプリケーション回路は、MAX4951AE ICを使用したシリアルATA (SATA)信号の再駆動とSATAケーブル検出の検証用に設計されています。EVキットのこの部分は外部の+5Vの電源で動作し、この+5V電源はオンボードのLDOによって+3.3Vに安定化され、MAX4951AE (U1)デバイスに給電します。アプリケーション回路のすべてのトレースは、100Ωの差動インピーダンス制御トレースです。

特性評価回路は、SMAコネクタおよび50Ωにインピーダンス制御されたトレースを使用したアイダイアグラム評価のために提供されています。この部分は+3.3Vの外部電源によって駆動されます。

アプリケーション

  • ラップトップコンピュータ
  • ドッキングステーション
  • デスクトップコンピュータ
  • サーバ
  • データストレージ/ワークステーション

対象となる製品