製品概要

機能と利点

  • ホストインタフェースから給電
  • カスタマイズされたPCB
  • SD PCBプラグ(厚さ1.4mm)
  • SDカードソケット(P1、P2)搭載
  • パワーインジケータ(LED1)搭載

製品概要

MAX4948の評価キット(EVキット)は、ヘックス(6回路) SPDT (単極/双投)データスイッチのMAX4948を評価します。このEVキットは、セキュアディジタル(SD)カードアプリケーションでMAX4948を使用しています。このEVキットは、2つのSDカードソケット、および1つのSDカードプリント回路基板(PCB)プラグを備えています。MAX4948 ICと接続されたSDメモリカードのいずれも、ホストインタフェースから供給される電源電圧によって給電されます。

MAX4948のEVキットは、ボードにSDプラグを組み込んでカスタマイズされたPCBです。このPCBプラグは、SDメモリカードの機械的サイズに合わせて設計されています。このPCBプラグのサイズは、50.8mm x 24mm x 1.4mmです。実際のSDメモリカードの機械的仕様は、SD Card Associationから入手することができます。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • PDA
  • SDIO/メモリスティック
  • UART信号スイッチング
  • USB信号スイッチング

対象となる製品