製品概要
機能と利点
- 3.5mmスコーププローブジャック
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
- スタンドアロン波形生成(MAX4940MB+)
製品概要
MAX4940の評価キット(EVキット)は、クワッド高電圧パルスドライバのMAX4940を評価するための実証済みのデザインを提供します。MAX4940のEVキットは、Altera EPM1270F256C5N MAX II CPLDに基づく信号発生器であるMAX4940マスターボードによって駆動可能です。
MAX4940のEVキットには、MAX4940CTN+が実装されています。ピンコンパチブルのMAX4940ACTN+の評価には、このデバイスの無料サンプルを請求してください。
テスト波形生成を含む総合評価を行う場合は、MAX4940EVKIT+とともに、MAX4940MB+をお求めください。
アプリケーション
- 清掃機器
- 不具合検出
- 圧電ドライバ
- テスト装置
- 超音波医療用画像処理