製品概要

機能と利点

  • 電源電圧範囲:1.7V~5.5V
  • 入力電圧範囲:-0.2V~VDD + 0.2V
  • 外部ヒステリシスを追加する構成
  • 1.252V電圧リファレンス内蔵デュアルチャネルコンパレータ
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX49017の評価キット(EVキット)は、電圧リファレンス内蔵デュアルコンパレータのMAX49017を評価するための完全実装および試験済み回路基板です。MAX49017のEVキットには1.7V~5.5VのVCC電源で動作するMAX49017ATA/VY+が実装され、1.252Vの内部リファレンス電圧と、広い-0.2V~+5.7Vの入力電圧(VIN)範囲を備えています。このEVキットは、側面濡れ性を備えた8ピンTDFNパッケージ(2mm × 2mm)のMAX49017ATA/VY+を実証します。

アプリケーション

  • ADAS
  • 車載用
  • 車載バッテリ監視システム

対象となる製品