製品概要

機能と利点

  • USB駆動(ケーブル付属)
  • 完全なUSB 2.0 (480Mbps)の切替え回路
  • SMA入力/出力付きアイダイアグラム試験回路
  • 鉛フリーおよびRoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX4899AEの評価キット(EVキット)は、USB 2.0ハイスピード、フォルトトレラント4:1マルチプレクサのMAX4899AEを評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、1つのUSB信号を4つのタイプAのUSBポートの1つに経路設定します。

MAX4899AEのEVキットのプリント基板(PCB)には、MAX4899AEETE+が実装されて出荷されます。ピンコンパチブルのMAX4899EETE+の無料サンプルについてはお問い合わせください。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • コンビネーション製品
  • デジタルスチルカメラ
  • デジタルビデオカメラ
  • KVM
  • MPEG-4プレーヤー
  • PDA
  • 携帯GPSナビゲーションシステム

対象となる製品