製品概要
機能と利点
- SMA入力/出力を備えたアイダイアグラム試験回路
- キャリブレーショントレース:負荷あり、負荷なし
- 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX4889Bの評価キット(EVキット)は、PCI Express® (PCIe) Gen II 5.0GbpsパッシブスイッチのMAX4889Bを評価するための実証済みのデザインを提供します。MAX4889Bは、クワッド双極/双投(4 x DPDT)スイッチで、2方向間でのPCIeデータの4つのハーフレーンの切替えに最適です。MAX4889BのEVキットは、重要な試験(アイダイアグラム、および挿入損失、リターンロス、オフアイソレーションなどのsパラメータ測定等)に使用されます。
MAX4889BのEVキットのPCBには、MAX4889BETO+が実装されて提供されます。MAX4889BETO+は、鉛(Pb)フリー、エクスポーズドパッドを備えた、3.5mm x 9.0mmの42ピンTQFNパッケージで提供されます。
また、MAX4889BのEVキットを使ってMAX4889Cも評価することができます。ピンコンパチブルのMAX4889CETO+の無料サンプルについてはお問い合わせください。
アプリケーション
- デスクトップPC
- ノートブックPC
- サーバ
- ビデオグラフィックスカード—SLI® (Scaled Link Interface)およびCrossFire™
関連資料
-
MAX4889BEVKIT: Evaluation Kit for the MAX4889B and MAX4889C Data Sheet (Rev. 0)2009/03/24PDF221K