製品概要
機能と利点
- SMA入出力を備えたアイダイアグラム試験回路
- データインタフェースが容易なSMAコネクタ
- キャリブレーショントレース:負荷あり、負荷なし
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX4888Bの評価キット(EVキット)は、デュアル双極/双投(DPDT x 2)スイッチのMAX4888Bを評価するための実証済みデザインを提供します。このデバイスは、2つの可能なデスティネーションの間でPCI Express® (PCIe)データの2つのハーフレーンの切替えに最適で、最大8.0Gbpsのデータレート(Gen III PCIe)をサポートします。このEVキットは、重要な試験(アイダイアグラムや、挿入損失、リターンロス、オフアイソレーションなどのsパラメータ測定など)に使用されます。
このEVキットのPCBは、エクスポーズドパッド付きの鉛フリー28ピンTQFNパッケージ(3.5mm x 5.5mm)で提供されるMAX4888BETI+が出荷時に実装されています。このEVキットの回路には、最低100mAを供給可能な3.3V電源が必要です。
アプリケーション
- デスクトップPC
- ノートブックPC
- サーバ
関連資料
-
MAX4888BEVKIT: Evaluation Kit for the MAX4888B Data Sheet (Rev. 0)2011/06/07PDF718K