製品概要
機能と利点
- HDMIソースからの自己給電
- 5V電源(オプション)
- 完全2:1 HDMIスイッチング回路
- SMA入力/出力付きアイダイアグラム試験回路
- HDMI入力/出力
- 表面実装構造
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX4886の評価キット(EVキット)は、標準的な2:1 HDMI™スイッチアプリケーション(上半分)、およびアイダイアグラム試験回路(下半分)の2つのサブ回路で構成された完全実装および試験済み表面実装型プリント基板(PCB)です。
MAX4886のHDMIアプリケーション回路は、低周波数信号用のMAX4929Eと組み合わせて、高速HDMI/DVI™ 2:1ディジタルビデオスイッチのMAX4886を評価し、完全2:1 HDMIアプリケーション回路を提供します。このEVキットは、5VのDC電源で動作し、3.3Vレギュレーションを搭載しています。また、HDMI入力/出力接続も備えており、HDMI対応デバイスと容易にインタフェースすることができます。HDMIアプリケーション回路のすべての信号トレースは、100Ωの差動の制御されたインピーダンストレースです。
MAX4886のEVキットの下部には、SMA接続と50Ωの制御されたインピーダンストレースを使用するアイダイアグラム評価のための別の試験回路も用意されています。
アプリケーション
- 1000 Base-BX、スイッチング
- デジタルHDTVスイッチボックス/チューナ
- デジタルビデオレコーダ
- HDTVモニタ/レシーバ
- LVDSスイッチング
- マルチメディアオーディオ/ビデオスイッチャ
- ノートブックコンピュータ
- DVIインタフェース付きサーバ/ルータ
- ビデオプロジェクタ
対象となる製品
関連資料
-
MAX4886EVKIT: Evaluation Kit for the MAX4886 Data Sheet (Rev. 0)2008/04/25PDF277K