製品概要

機能と利点

  • 完全1:2または2:1 VGAマルチプレクサ
  • 単一電源:5V
  • VCL用の3.3Vレギュレーション内蔵
  • 5Vレギュレーション内蔵の9Vバッテリ入力オプション
  • VGA入力/出力
  • イネーブル入力
  • 表面実装構成
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX4885の評価キット(EVキット)は、MAX4885 ICを利用して完全なVGA (ビデオグラフィックスアレイ)の1:2または2:1マルチプレクサを実現する、完全実装および試験済み表面実装型プリント基板(PCB)です。

MAX4885のEVキットをVGA対応デバイスと容易にインタフェースするためにVGA入力/出力接続が用意されています。このEVキットは、単一の5V DC電源(V+)、またはV+用の5Vレギュレーションを備えた単一の9Vバッテリ(VBATT)を使用するオプションを提供します。いずれの電源入力構成も、VCL用の3.3Vレギュレーションを内蔵しています。

アプリケーション

  • ノートブックコンピュータ
  • サーバ

対象となる製品