製品概要

機能と利点

  • 完全な2:1 VGAマルチプレクサ
  • VGA接続および電源選択(VGA 5Vまたは外部5V)
  • スイッチ接続用のLEDインジケータ
  • VGA入力/出力
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX4885AEの評価キット(EVキット)は、VGA 2:1マルチプレクサのMAX4885AEを評価するための完全実装および試験済み回路基板です。MAX4885AEのEVキットをVGA対応デバイスと容易にインタフェースするために、VGA入力/出力コネクタが提供されています。このEVキットは、VGAケーブルを通じて供給される5V DC、または外部5V DC電源から給電されます。

アプリケーション

  • サーバ用KVM
  • ノートブックコンピュータ—MXM/切替可能なグラフィックス

対象となる製品