製品概要
機能と利点
- チャージポンプ電圧インバータ内蔵
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX4806の評価キット(EVキット)は、高電圧ディジタルパルサのMAX4806を評価するための実証済みのデザインを提供します。
MAX4806のEVキットのPCBには、MAX4806CTN+が実装されています。ピンコンパチブルのMAX4807CTN+またはMAX4808CTN+デバイスの評価には、無料サンプルを請求してください。
警告:このEVキットには高電圧が存在します。ご使用の際は安全に十分注意してください。
アプリケーション
- 不具合検出
- 産業用センサー
- 圧電ドライバ
- テスト装置
- 超音波医療用画像処理
関連資料
-
MAX4806EVKIT: Evaluation Kit for the MAX4806 Data Sheet (Rev. 0)2009/12/02PDF878K