製品概要
機能と利点
- 実証済みの基板レイアウト
- オーディオモード
- 標準クロストーク:-95dB (20kHz)
- 標準オフアイソレーション:-110dB (20kHz、負荷10kΩ)
- ビデオモード
- 標準クロストーク:-54dB (4.0MHz)
- 標準オフアイソレーション:-78dB (4.0MHz、負荷1kΩ)
- 全高調波歪み(THD+N):0.014%
- 使いやすいソフトウェア付
- 完全実装済み、試験済みの表面実装基板
製品概要
MAX4550評価キット(EVキット)は、2線シリアルユーザインタフェース付きのMAX4550デュアル4x2クロスポイントアナログスイッチの評価作業を容易にします。本EVキットはMAX4550の機能を確認するための便利なWindows 95®ソフトウェアによるユーザインタフェースが提供されています。
本キットはMAX4570の評価にも使用することができます。その場合は、MAX4550 EVキットと一緒にMAX4570CWIの無料サンプルを注文して下さい。
アプリケーション
- ハイエンドオーディオシステム
- PCマルチメディアボード
- セットトップボックス
- ビデオ会議システム
関連資料
-
MAX4550EVKIT: MAX4550の評価キット Data Sheet (Rev. 0)1999/01/01PDF226K