製品概要
機能と利点
- 単一電源動作:1.8V~5.5V
- ジャンパ選択可能な反転、非反転、差動、およびバッファのオペアンプ構成
- オペアンプのバッファ構成を使用してスーパーキャパシタの充電バランスを検証
- 6ピンWLPパッケージ(ウェハレベルパッケージ)のデバイスを評価
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX4470の評価キット(EVキット)は、省スペース1.27mm x 0.86mmのWLPパッケージで提供されるMAX4470 ICの評価に必要な全部品を内蔵した完全実装および試験済み回路基板です。このデバイスは、消費電流がわずか750nAのレイルトゥレイルマイクロパワーオペアンプです。このEVキットは、1.8V~5.5Vの単一のDC電源で動作します。
アプリケーション
- バッジ
- バッテリ駆動システム
- 携帯電話
- デジタルカメラ(DIGICAM)
- 電位計アンプ
- 血糖値メータ
- GPSソリューション
- IPカメラ
- マイクロパワー
- MP3およびポータブルメディアプレーヤー
- ページャおよび携帯電話
- pHメータ
- ポータブル計測機器
- リモートセンサアクティブ
- ソーラーパワーシステム
- サーモスタット
関連資料
-
MAX4470EVKIT: Evaluation Kit for the MAX4470 Data Sheet (Rev. 1)2010/12/06PDF428K