製品概要

機能と利点

  • 3次、アクティブローパス、Sallen-Keyビデオフィルタ
  • -3dB帯域幅:5.25MHz
  • 13.5MHz時減衰:20dB以上
  • 27MHz時減衰:40dB以上
  • 減衰傾度:18dBオクターブ
  • 低コスト回路設計
  • NTCSおよびPALアプリケーション用ビデオフィルタソリューション
  • ±2.25V~±5.5Vのデュアル電源、または+4.5V~+11Vの単一電源
  • 表面実装構成
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX4450の評価キット(EVキット)は、-3dB帯域幅が5.25MHzのButterworth応答を示す3次、ローパスSallen-Keyフィルタ構成の高速オペアンプのMAX4450の機能を検証します。この回路は、ビデオアンチエイリアスフィルタおよび再生フィルタに使用することができます。また、この回路は、ビデオアプリケーションでは一般的な75Ω終端を駆動するように設計されており、総合利得が1です。MAX4410のEVキット基板は、±2.25V~±5.5Vのデュアル電源、または+4.5V~+11Vの単一電源で動作します。MAX4450のEVキットは、完全実装および試験済みの表面実装基板です。

アプリケーション

  • ADCインタフェース
  • バッテリ駆動アプリケーション
  • CCD画像処理
  • デジタルスチルカメラ
  • セットトップボックス
  • 監視ビデオシステム
  • ビデオラインドライバ
  • ビデオルーティングおよびスイッチングシステム

対象となる製品