製品概要

機能と利点

  • フルパワー帯域幅:430MHz (MAX4447)
  • スルーレート:6500V/µs
  • 実証済みのPCBレイアウト
  • 完全実装済み、試験済みの表面実装基板

製品概要

MAX4447評価キット(EVキット)は、MAX4447高速差動ラインドライバの評価作業を容易にします。本EVキットには、固定利得+2V/VのMAX4447が含まれていますが、可変利得MAX4448 (最小利得+2V/Vまで安定)またはMAX4449 (最小利得+5V/Vまで安定)の評価に使用することもできます。MAX4448またはMAX4449を評価する場合は、MAX4447 EVキットと共にMAX4448ESEまたはMAX4449ESEの無料サンプルを注文して下さい。

アプリケーション

  • 同軸ケーブルからツイストペアへのコンバータ
  • 差動ADCドライバ
  • 差動ラインドライバ
  • 差動パルスアンプ
  • 高速差動トランスミッタ
  • シングルエンドから差動の変換
  • ビデオおよびRF信号処理および伝送
  • xDSLアプリケーション

対象となる製品