製品概要
機能と利点
- 複数のオペアンプ構成に対応
- 部品パッドによってサレンキー型フィルタを実装可能
- 使いやすい部品に対応
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX44290の評価キット(EVキット)は、6ピンウェハレベルパッケージ(WLP)に封止された低オフセット、低電力、レール・ツー・レールI/OオペアンプのMAX44290を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットの回路は、非反転アンプとして構成済みですが、いくつかの部品を変更すれば、その他のトポロジにも適応させることができます。
このEVキットには、MAX44290ANT+が実装されています。
アプリケーション
- 3G/4G携帯電話
- アナログ-デジタルコンバータバッファ
- バッテリ駆動デバイス
- 汎用信号処理
- ノートブック
- ポータブル医療機器
- トランスインピーダンスアンプ
対象となる製品
関連資料
-
MAX44290EVKIT: Evaluation Kit for the MAX44290 Data Sheet (Rev. 0)2015/12/23PDF1M