製品概要

機能と利点

  • 高精度リアルタイム電流監視
  • 入力コモンモード範囲:+2.7V~+76V
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX44285の評価キット(EVキット)は、デュアルチャネル、高精度、高電圧、電流検出アンプのMAX44285を評価する実証済みデザインを提供します。このEVキットは、超小型8ピンWLPパッケージ(1mm x 2mm)のMAX44285を実証します。

EVキットのPCBは、20V/V利得バージョンのMAX44285TAWA+が実装されています。その他の利得バージョンも入手可能です。ピンコンパチブルのMAX44285LAWA+ (G = 12.5V/V)、MAX44285FAWA+ (G = 50V/V)、およびMAX44285HAWA+ (G = 100V/V)については、お問い合わせください。

アプリケーション

  • 基地局および通信機器
  • 産業用制御およびオートメーション
  • パワーマネージメントシステム
  • サーババックプレーン

対象となる製品