製品概要

機能と利点

  • 高精度リアルタイム電流監視
  • 入力コモンモード範囲:-0.1V~+36V
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX44284の評価キット(EVキット)は、高精度、低電力、電流検出アンプのMAX44284を評価する実証済みデザインを提供します。このEVキットは、超小型6ピンWLPパッケージ(1.3mm x 0.9mm)のMAX44284を実証します。

EVキットのPCBは、100V/V利得バージョンのMAX44284HAWT+が実装されています。その他の利得バージョンも入手可能です。ピンコンパチブルのMAX44284FAWT+ (G = 50V/V)、MAX44284WAWT+ (200V/V)、およびMAX44284EAWT+ (G = 500V/V)については、お問い合わせください。

アプリケーション

  • 基地局
  • 電源管理用DC-DC電流検出
  • 医療用パルス酸素濃度計および輸液ポンプ
  • ノートブックコンピュータ
  • ポータブル/バッテリ駆動システム
  • スマートフォンおよびタブレット

対象となる製品