製品概要

機能と利点

  • 複数のオペアンプ構成に対応
  • 部品パッドによるサレンキー型フィルタを実装可能
  • 使いやすい部品に対応
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX44281Oの評価キット(EVキット)は、4ピンウェハレベルパッケージ(WLP)に封止された業界初のオペアンプであるMAX44281Oを評価するための実証済みデザインを提供します。このデバイスは、利得(AV)が+1V/Vの非反転アンプとして提供されます。
このEVキットには、MAX44281OANS+が実装されています。

アプリケーション

  • 3G/4G携帯電話
  • バッテリ駆動機器
  • 汎用信号処理
  • ノートブック
  • ポータブル医療機器
  • センサインタフェース
  • トランスインピーダンスアンプ

対象となる製品