製品概要
機能と利点
- 複数のオペアンプ構成に対応
- 部品パッドによってサレンキー型フィルタが可能
- レール・ツー・レール入力/出力
- 最小安定利得:5V/V (非反転)
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX44280の評価キット(EVキット)は、6ピンLGAパッケージで提供される低電力、低入力オフセット電圧、高帯域幅オペアンプのMAX44280を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットの回路は、非反転アンプとして構成済みですが、いくつかの部品の変更によって、他のトポロジにも簡単に適合させることができます。低電力、低入力オフセット電圧、およびレール・ツー・レール入力/出力段によって、このデバイスは、さまざまな高精度測定アプリケーションに最適です。このEVキットには、MAX44280AYT+が出荷時に実装されています。
アプリケーション
- 3G/4G携帯電話
- アナログ-デジタルコンバータバッファ
- バッテリ駆動デバイス
- 汎用信号処理
- ノートブック
- ポータブルメディアプレーヤー
- ポータブル医療機器
- トランスインピーダンスアンプ
関連資料
-
MAX44280EVKIT: Evaluation Kit for the MAX44280 Data Sheet (Rev. 0)2012/05/17PDF874K