製品概要

機能と利点

  • 複数のオペアンプ構成に対応
  • 単一電源(+2.25V~+15V)で最大±12.5V
  • 単一電源での真のゼロ出力
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX44267の評価キット(EVキット)は、14ピンTSSOPパッケージで提供されたBeyond-the-Rails高精度、低ノイズ、低ドリフトデュアルオペアンプのMAX44267を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットの回路は、非反転アンプとして構成済みですが、いくつかの部品を変更すれば、その他のトポロジにも適応させることができます。

このEVキットには、MAX44267AUD+が実装されています。

アプリケーション

  • アナログレベルシフト/調整
  • ブリッジセンサー
  • PLCアナログI/Oモジュール
  • 圧力センサー
  • センサインタフェース

対象となる製品