製品概要
機能と利点
- 電源電圧範囲:+1.8V~+5.5V
- 多様なオペアンプ構成に対応
- 部品パッドによってサレンキー型フィルタが可能
- レイルトゥレイル入力/出力
- 使いやすい0805部品に対応
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX44265の評価キット(EVキット)は、6ピンWLPパッケージ(ウェハレベルパッケージ)で提供される低電力MOS入力オペアンプのMAX44265を評価する実証済みデザインを提供します。このEVキットの回路は、非反転アンプとして構成済みですが、いくつかの部品の変更によって、他のトポロジにも簡単に適合させることができます。低電力、低入力VOS、およびレイルトゥレイル入力/出力段によって、このデバイスは、さまざまな測定アプリケーションに最適です。部品パッドは、0805パッケージに対応しているため、はんだ付けや置換えが容易です。このEVキットには、MAX44265EWT+が出荷時に実装されています。
アプリケーション
- バッテリ駆動機器
- 携帯電話
- 携帯アクセサリ
- タブレット/ノートブックコンピュータ
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
関連資料
-
MAX44265EVKIT: Evaluation Kit for the MAX44265 Data Sheet (Rev. 0)2011/03/18PDF662K