製品概要
機能と利点
- 単一電源動作:1.8V~5.5V
- ジャンパ選択可能なオペアンプ構成:反転、非反転、差動、およびバッファ構成
- オペアンプのバッファ構成を使用してスーパーキャパシタの充電バランスを検証
- 6ピンWLPパッケージで提供されるデバイスを評価
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX44264の評価キット(EVキット)は、0.9mm x 1.3mmの省スペース6ピンWLPパッケージ(Wafer Level Package)で提供されるMAX44264 ICの評価に必要なすべての構成部品を備えた完全実装および試験済み回路基板です。このデバイスは、消費電流わずか750nAのレイルトゥレイルマイクロパワーオペアンプです。このEVキットは、1.8V~5.5Vの単一のDC電源で動作します。
アプリケーション
- バッテリ駆動機器
- 携帯電話
- 携帯アクセサリ
- タブレット/ノートブックコンピュータ
対象となる製品
関連資料
-
MAX44264EVKIT: Evaluation Kit for the MAX44264 Data Sheet (Rev. 0)2011/02/18PDF659K