製品概要
機能と利点
- 複数のオペアンプ構成に対応
- 部品パッドによってサレンキー型フィルタが可能
- レイルトゥレイル入力/出力
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX44260の評価キット(EVキット)は、6ピンSC70パッケージで提供される低電力低入力オフセット電圧、高帯域幅オペアンプのMAX44260を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットの回路は、非反転アンプとして構成済みですが、いくつかの部品の変更によって、他のトポロジにも簡単に適合させることができます。低電力、低入力オフセット電圧、およびレイルトゥレイル入力/出力段によって、このデバイスは、さまざまな高精度測定アプリケーションに最適です。このEVキットには、MAX44260AXT+が出荷時に実装されています。
アプリケーション
- ノートブック
- ポータブルメディアプレーヤー
- ポータブル医療機器
関連資料
-
MAX44260EVKIT: Evaluation Kit for the MAX44260 Data Sheet (Rev. 0)2011/06/23PDF901K