製品概要
機能と利点
- 複数のオペアンプ構成に対応
- 部品パッドによってサレンキー型フィルタが可能
- 使いやすい部品に対応
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX44246の評価キット(EVキット)は、8ピンµMAX®パッケージに封止された超高精度、低ノイズ、低ドリフトデュアルオペレーショナルアンプ(オペアンプ)のMAX44246を評価するための実証済みのデザインを提供します。このEVキットの回路は、非反転アンプとして構成済みですが、いくつかの部品を変更すれば、その他のトポロジにも適応させることができます。
このEVキットには、MAX44246AUA+が実装されています。
アプリケーション
- バッテリ駆動機器
- ロードセルアンプ
- PLCアナログI/Oモジュール
- 高精度計測器
- トランスデューサアンプ
関連資料
-
MAX44246EVKIT: Evaluation Kit for the MAX44246 Data Sheet (Rev. 0)2012/12/07PDF840K