製品概要

機能と利点

  • 環境光センサー
  • 近距離用の近接検出器
  • シングルパルスIR LEDドライバ内蔵
  • 6ピンPmod対応コネクタ(I²C)
  • 移植しやすいCで記述したサンプルソフトウェア
  • 2次ヘッダによってI²Cバス上で追加モジュールをデイジーチェーン接続可能
  • RoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX44000PMB1ペリフェラルモジュールは、環境光および赤外線近接センサーのMAX44000を、I²C通信用に設定可能なPmod™対応拡張ポートを利用する任意のシステムとインタフェースするために必要なハードウェアを提供します。このICは、広いダイナミックレンジの環境光センサーと赤外線(IR)近接センサーを組み合わせています。内蔵の環境光センサーは、0.03 lux~65,535 luxの広いダイナミックレンジの測定が可能な能力を備えています。内蔵のIR近接検出器は、内部IR LEDドライバと整合しています。全読取り値はI²C通信バス上で提供されます。

MAX44000 ICの動作の詳細については、このICのデータシートを参照してください。

アプリケーション

  • 電気器具
  • 車載用
  • HVAC
  • 産業用機器

対象となる製品