製品概要

機能と利点

  • USB駆動
  • ドーターボードをEVキットによって駆動
  • EVキットおよびドーターボードにIR LED内蔵
  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
  • 連続データ収集
  • EVシステムソフトウェアの環境光および近接信号プロット機能
  • RoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX44000の評価システム(EVシステム)は、1つのMAX44000の評価キット(EVキット)と1つのMAX44000のドーターボードを備えています。EVキットは、環境光および近接センサーのMAX44000を評価する完全実装および試験済みPCBです。このEVシステムは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアも備え、デバイスの各機能を実行するための簡単なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供しています。EVキットは、エクスポーズドパッドを備えた6ピンOTDFNパッケージのMAX44000GDT+が出荷時に実装されています。

ドーターボードは、外付けの試験対象デバイスモジュールで、これにもMAX44000GDT+が出荷時に実装されています。ドーターボードは、EVキットに接続され、EVキットによって制御することができます。また、ドーターボードにユーザー指定のコントローラを接続することによって、ユーザー側でデバイスを評価することもできます。

アプリケーション

  • アクセサリ
  • 産業用センサー
  • プレゼンス検出
  • スマートフォン

対象となる製品