製品概要
機能と利点
- MPEGデコーダ信号をVCR/TV SCARTコネクタに配信
- SCARTコネクタを実装
- I²Cインタフェース
- 使いやすいメニュー方式のソフトウェア
- 完全実装および試験済み
- Windows 98/2000/XP対応ソフトウェアを同梱
製品概要
MAX4397の評価システム(MAX4397EVCMODU)は、MAX4397の評価キット(EVキット)とマキシムCMODUSBコマンドモジュールから構成される総合デュアルSCARTオーディオ/ビデオスイッチマトリックスシステムです。I²Cマスタを所有している場合や、マキシムCMODUSBコマンドモジュールを購入済みの場合は、EVキット(MAX4397EVKIT)を別途お求めください。
MAX4397のEVキットは、デュアルSCARTオーディオ/ビデオスイッチマトリックスMAX4397の評価用の実装および試験済みプリントボードです。このキットは、MPEGデコーダからVCR/TV SCARTコネクタまでオーディオ信号、ビデオ信号、および制御信号を配信します。マキシムCMODUSBコマンドモジュールはI²Cインタフェースを備え、ユニバーサルシリアルバス(USB)ポートを通じてPCに接続されます。
また、このEVキットは、MAX4397の機能を実行するための簡単なユーザインタフェースを備えるWindows® 98/2000/XP対応ソフトウェアも同梱されています。このプログラムはメニュー方式で、制御ボタンとステータス表示付きのグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を備えています。このEVキットは、MAX4397SCTMを実装して提供されます。この製品の評価用のピンコンパチブルMAX4397DCTMの無料サンプルについてはお問い合わせください。
アプリケーション
- ケーブルセットトップボックス
- DVD
- 衛星セットトップボックス
- TV
- VCR
関連資料
-
MAX4397EVKIT: MAX4397の評価システム/評価キット Data Sheet (Rev. 0)2005/12/22PDF1M