製品概要
機能と利点
- 単一電源動作
- 150MHzの-3dB帯域幅(RL = 150Ω)
- 540V/µsのスルーレート(RL = 150Ω)
- 40MHzまでの0.1dB利得平坦性(RL = 150Ω)
- 低スイッチングトランジェント(20mVP-P)
- 0.06%/0.02°の微分利得/位相誤差
- 電源電圧範囲まで拡張された出力
- 完全にアセンブリおよびテスト済みの表面実装ボード
製品概要
MAX4313評価キット(EVキット)を使用すると、MAX4313低電力、単一電源動作ビデオマルチプレクサ/アンプの性能評価が容易になります。MAX4313の利得は+2V/Vに固定されており、逆終端ケーブルの駆動に最適です。50Ω系のテスト装置との互換性を維持するために、SMAコネクタと50Ω終端抵抗が実装されています。性能評価にビデオテスト装置を使用する場合には、終端抵抗を75Ωに変更するだけで十分です。
このEVキットには、MAX4313が既に実装済みです。MAX4310の性能評価を実施する際には、無料サンプル(MAX4310ESA)を請求し、EVボード上に実装されているMAX4313をMAX4310と交換してください。希望の利得を設定するために利得設定抵抗を変更してください。
関連資料
-
MAX4313EVKIT_jp: MAX4310およびMAX4313の評価キット Data Sheet (Rev. 1)1999/04/01PDF100K