製品概要
機能と利点
- 5Vにおけるチャネル出力電力:2W
- 3Vにおけるチャネル出力電力:0.7W
- 設定可能なPWM発振器周波数(125kHz、250kHz、500kHz、1MHz)
- 低0.4% THD+N (RL = 4Ω、fIN = 1kHz、fOSC = 250kHz)
- 入力電源範囲:+2.7V~+5.5V
- 音量制御
- 完全実装済み、試験済みの表面実装ボード
製品概要
MAX4295は、マルチメディアおよび汎用ハイパワーアプリケーション用のモノラル、スイッチモード(クラスD)オーディオパワーアンプです。このアンプは87%以上の効率を実現し、2Wの最大連続パワーを4Ωの負荷に供給します。
MAX4295の評価キット(EVキット)は完全実装済み、評価済みの表面実装ボードです。このEVキットはCDプレーヤーのライン出力またはヘッドフォンジャックによって駆動するか、任意のオーディオソースに直接接続するよう設計されています。EVキットは音量制御、および素早くスピーカに接続するためのターミナルブロックを備えています。
アプリケーション
- コンピュータ:デスクトップ、ワークステーション、サーバ
- 民生用オーディオ
- コードレス電話
- ノートブックコンピュータ
- パームトップコンピュータ
- ペン入力パームトップ
対象となる製品
関連資料
-
MAX4295EVKIT: MAX4295の評価キット Data Sheet (Rev. 0)2001/02/16PDF108K