製品概要
機能と利点
- 入力電源範囲:4.5V~36V
- 0.8V~6Vの範囲で調整可能な出力電圧(1.5MHz)
- 最大8A/10Aを供給
- 周波数同期入力
- イネーブル入力
- 電圧監視PGOOD出力を利用可能
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装済みおよび試験済み
製品概要
MAX42410評価用キット(EVキット)は、静止電流10μAの同期整流式降圧コンバータMAX42410を評価するための実証済みの設計を提供します。このEVキットには、MAX42410AFOB+(1.5MHz)が搭載されているほか、評価用の各種テスト・ポイントやジャンパが付属します。EVキットの出力電圧は可変で、3.3Vに設定されています。最小限のコンポーネントの変更で、0.8V~6V(1.5MHz)または最大10V(400kHz)に簡単に設定できます。このEVキットは、入力電圧4.5V~36Vで最大10Aを供給するように設計されています。PGOOD信号を観察することで出力電圧品質を監視することができます。
推奨システム動作環境
- MAX42410 EVキット
- 36V、10A DC電源(PS)
- 適切な抵抗性負荷または10Aをシンクできる電子負荷
- デジタル・マルチメータ(DMM)
- オシロスコープ
関連資料
-
MAX42410EVKIT: Evaluation Kit for MAX42408/MAX42410 Data Sheet (Rev. 0)2023/11/13PDF1 M
-
MAX42410EVKIT Gerber Files2023/11/13ZIP1 M