製品概要
機能と利点
- 入力電源範囲:4.5V~36V
- 0.8V~12Vの間で出力を調整可能
- 最大3.5Aの出力電流を供給(MAX42402の場合は最大2.5A)
- 周波数同期入力
- 99%のデューティサイクル動作により、低ドロップアウト電圧を実現
- 電圧監視PGOOD出力(UV/OV機能搭載)
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装済および試験済み
製品概要
MAX42403評価用キット(EVキット)は、15ピンFC2QFNパッケージの高入力電圧ミニ降圧コンバータMAX42402/MAX42403を評価するための実証済みの設計を提供します。評価用に様々なテスト・ポイントとジャンパが用意されています。MAX42403 EVキットにはMAX42403AFLB+(3.3V、1.5MHz)が付属しています。このEVキットは、最小限の部品変更でMAX42402/MAX42403の全バリエーションの評価に使用できます。
推奨システム動作環境
- MAX42403 EVキット
- 電源
- 電圧計
- 電子負荷
関連資料
-
MAX42403EVKIT: Evaluation Kit for MAX42402/MAX42403 Data Sheet (Rev. 0)2023/09/11PDF807 K
-
MAX42403EVKIT Gerber Files2023/09/11ZIP946 K