製品概要
機能と利点
- 複数のオペアンプ構成に対応
- 部品パッドによるサレンキー型フィルタを実装可能
- 使いやすい部品に対応
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX4238の評価キット(EVキット)は、8ピンµMAX®パッケージに封止された高精度、低ノイズ、低ドリフトデュアルオペアンプのMAX4238を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットの回路は、非反転アンプとして構成済みですが、いくつかの部品を変更すれば、その他のトポロジにも適応させることができます。
このEVキットには、MAX4238AUA+が実装されています。
アプリケーション
- 自動試験装置(ATE)
- 心臓モニタ
- 電子スケール
- 産業用:プロセス測定および制御
- 計測アンプ
- 医療用計測
- プログラマブルロジックコントローラ(PLC)
- 歪みゲージ
- 熱電対
関連資料
-
MAX4238EVKIT: Evaluation Kit for the MAX4238 Data Sheet (Rev. 0)2016/08/08PDF1M